(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Sistema de sensor de fugas SCW-01-L

Sistema de sensor de fugas SCW-01-L
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: SCW-01-L
· Sistema de sensor de fugas
· Tamaño: 185 × 229 × 98 (excluyendo pie de goma) mm
· Lámpara indicadora: Lámpara indicadora de estado del sensor (3 lugares), lámpara indicadora de encendido
· Puerto de conexión de sensores: 3 lugares
· Producción: Zumbador (interruptor ON/OFF), contacto de relé (100 V AC/3 A, 30 V DC/3 A)
· Fuente de alimentación: 100 V CA 50/60 Hz 0,3 A
· Longitud del cable de alimentación: 1.8 m
· Accesorios: Sensor de fugas x 1, adaptador de CA
· <Unidad de sensor>
· Material: Cuerpo/PP (polipropileno), cable/PVC (resina de cloruro de vinilo)
· Medio aplicable: Agua
· Longitud del cable: 2 m (15 V DC)
· *No utilice el equipo en una atmósfera como gas corrosivo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4308-01

 
Número de Parte
1-4308-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico