(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tarjeta indicadora Thermolabel R - serie 8E, 20 piezas, 8E-50【20 piezas por paquete】

Tarjeta indicadora Thermolabel R - serie 8E, 20 piezas, 8E-50
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 8E-50
· Precisión de la decoloración: +/- 2°C
· Cantidad: 1 caja (20 hojas)
· Tamaño: Base/15 x 43 mm, Elemento termocrómico/⌀3 mm
· Temperatura de decoloración/color primario -> color incidente: 50°C /blanco -> rojo, 60°C /blanco -> verde, 70°C /blanco -> rojo naranja, 80°C /blanco -> azul, 90°C /blanco -> rojo, 100°C / blanco -> rojo oscuro, 110°C /blanco -> azul profundo, 120°C /blanco -> azul
· Combinación de temperaturas: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120°C
· Irreversibilidad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4059-01

 
Número de Parte
1-4059-01
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-4059-01 de la serie Tarjeta indicadora Thermolabel R - serie 8E, 20 piezas, 8E-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico