(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Thermo Label Super Mini 1k-110【200 piezas por paquete】

Thermo Label Super Mini 1k-110
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 1K-110
· Precisión de decoloración: +/- 2 ° C
· Tamaño: Base/5 x 5 mm, Elemento termocrómico / ø1.5 mm
· Cantidad: 1 bolsa (200 hojas)
· Temperatura de decoloración: 110 ° C
· Color primario -> color incidente: blanco -> negro
· Irreversibilidad
· * Para uso en interiores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4057-15

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
1-4057-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico