(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 1K-85
· Precisión de decoloración: +/- 2 ° C
· Tamaño: Base/5 x 5 mm, Elemento termocrómico / ø1.5 mm
· Cantidad: 1 bolsa (200 hojas)
· Temperatura de decoloración: 85 ° C
· Color primario -> color incidente: blanco -> negro
· Irreversibilidad
· * Para uso en interiores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-4057-10
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente