(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tarjeta indicadora de humedad - tipo irreversible, 50 piezas, MX56789【50 piezas por paquete】

Tarjeta indicadora de humedad - tipo irreversible, 50 piezas, MX56789
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MX56789
· Decoloración humedad: 50 - 60 - 70 - 80 - 90%RH
· Exactitud: ±5%RH (a 24°C)
· Tamaño: 76 x 115 mm
· Escribe: Irreversibilidad
· Cantidad: 1 lata (50 hojas)
· *Método de tienda: Evite la luz solar directa, las altas temperaturas y la alta humedad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4000-02

 
Número de Parte
1-4000-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico