(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

preescala fujifilm

preescala fujifilm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible medir, por ejemplo, la presión de contacto del rodillo de presión de sujeción de la pieza de sujeción.
· La distribución de la presión en toda la superficie de medición se puede comprobar de un vistazo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-3012-01
1-3012-05
1-3012-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de modelo del fabricante Tipo Rango de medicion (MPa) Ancho × largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LLLWTipo de dos hojas0,20 a 0,6270 milímetros × 4 metros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MSTipo de hoja mono10.00 a 50.0270 mm × 10 m
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

HSTipo de hoja mono50.00 a 130.0270 mm × 10 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Manómetro de uso general Rango de presión(MPa) Otros Material Otros
Utilizar Otro Exactitud ± 10% o menos (medida por densitómetro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico