(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termómetro de 4 canales CT-05SD

Termómetro de 4 canales CT-05SD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: CT-05SD
· Cuerpo
· Rango de medicion: Termopar K/ - 100,0 a +1300°C, Pt100Ω/ - 199,9 a +850,0°C
· Resolución: Termopar K/0,1°C (-100,0 - 999,9°C), 1°C (1000 - 1300°C), Pt100Ω/0,1°C
· Exactitud: Termopar K (-50,0 a +999,9°C)/± (0,4% + 0,5°C), otro/± (0,4% + 1°C)
· Intervalo de medición: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 segundos (configuración disponible)
· Función: Cálculo de temperatura, retención de datos, visualización MAX/MIN, apagado automático
· Interfaz: RS232C, tarjeta SD
· Fuente de alimentación: Pila seca alcalina AA x 6 piezas (incluidas para prueba) o adaptador de CA (VSM-932EK, opcional)
· Tamaño: 68 × 45 × 177 mm
· Peso: Aproximadamente 380 gramos
· *La tarjeta SD no está incluida en el paquete.
· *Utilice la serie IK para el sensor de termopar K.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-2876-01

 
Número de Parte
1-2876-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico