(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Registrador de datos digital Thermo-Hygro SD

Registrador de datos digital Thermo-Hygro SD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: AD5696
· Rango de medicion (temperatura/humedad): 0 - 50°C /20 - 90%RH
· Visualización mínima (temperatura/humedad): 0.1°C /0.1%RH
· Exactitud: Temperatura/+/- 1°C, humedad/±5%RH (30,0 - 70,0%RH), ±10%RH (otros) 25°C
· Mostrar: Temperatura (temperatura TA), humedad (RH), índice WBGT, tiempo
· Rango de visualización del índice WBGT: -2 a +62°C
· Capacidad de registro de datos: Máximo 30000 puntos por archivo
· Intervalo de medición: 1 - 720 minutos (configuración disponible por unidad de 1 minuto)
· Fuente de alimentación: Adaptador de CA de 5 V CC 500 mA (incluido) o pila seca alcalina AA x 3 piezas (opcional)
· Tamaño: 91 × 30 × 110 mm
· Peso: Aproximadamente 140 gramos
· Con tarjeta SD (para prueba)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-2400-01

 
Número de Parte
1-2400-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico