(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Data Logger Illuminometer LX-1128SD

Data Logger Illuminometer LX-1128SD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: LX-1128SD
· Rango de medicion (lx): 0 - 99900
· Resolución: 1Lx (0 - 1999Lx), 10Lx (2000 - 19990Lx), 100Lx (20000 - 99900Lx)
· Precisión de la medición: ±4% + 2 dígitos
· Sensores: Fotodiodo + filtro de corrección de color (Estándar CIE compatible)
· Función: Con retención de datos, pantalla MAX/MIN, retroiluminación
· Salida de datos: Tarjeta SD, RS-232C, USB
· Fuente de alimentación: Batería AA x 6 piezas (batería de prueba incluida) o adaptador de CA (opcional)
· Tamaño: 177 × 68 × 45 mm
· Peso corporal: Aproximadamente 489 gramos
· Accesorios: Tarjeta SD (1 GB), estuche blando

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-1449-01

 
Número de Parte
1-1449-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico