(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instrumento de medición multi-ambiente Temperatura, humedad, iluminancia, velocidad del viento, ruido LM-8102

Instrumento de medición multi-ambiente Temperatura, humedad, iluminancia, velocidad del viento, ruido LM-8102
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: LM-8102
· Cuerpo
· <Termómetro>
· Rango de medicion: 0 - 50°C
· Resolución: 0.1°C
· Precisión de la medición: +/- 2°C
· <Termómetro termopar clase K>
· Rango de medicion: -100 - 1300°C
· Resolución: 0.1°C
· Precisión de la medición: ± (1%lectura + 1°C)
· <Medidor de humedad>
· Rango de medicion: 10 - 95%RH
· Resolución: 0.1RH
· Precisión de la medición: < 70 % HR/±4 % ≥ 70 % HR/±4 % lectura ±1,2 % HR
· <Iluminómetro>
· Rango de medicion: 0 - 2200Lx/180 - 20000Lx
· Resolución: 1Lx/10Lx
· Precisión de la medición: 5% lectura + 8 dígitos
· <Anemómetro>
· Rango de medicion: 0,4 - 30,0 m/S
· Resolución: 0,1 m/s
· Precisión de la medición: ≤ 20 m/s ± 3 % FS > 20 m/s ± 4 % FS
· <Medidor de nivel de sonido>
· Rango de medicion: 35 - 130dB
· Resolución: 0,1dB
· Precisión de la medición: ±2,0 dB (125 Hz cuando)
· Tamaño: 248 × 70 × 34 mm
· con retención MAX/MIN
· Salida de datos: RS232C, USB (el cable y el software se venden por separado)
· Fuente de alimentación: Celda AAA x 6 volúmenes (prueba incluida) 6 V CC (el adaptador se vende por separado)
· Peso corporal: 335 g
· Normas de sonómetros.: IEC61672 clase 2
· Rango de frecuencia del sonómetro: 31,5 - 130dB
· Con terminal de sensor termopar K (el sensor se vende por separado)
· Accesorios: Pantalla cortavientos, estuche de transporte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-1448-01

 
Número de Parte
1-1448-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico