(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Stripper VVF

Stripper VVF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Admite cable VVF de 2.0 mm x 3 núcleos. Multiuso, solo use esta herramienta para medir, pelar, cortar y doblar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-958

Número de Parte
P-958
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 225 Núcleo de alambre recubierto tira conforme Cable VVF / cable EM-EEF 1.6 mm X 3/2.0 mm X 3 Tira de revestimiento de cable conforme Cable VVF / cable EM-EEF: 1.6 mm 2 núcleos / 1.6 mm x 3 núcleos, 2.0 mm x 2 núcleos / 2.0 mm x 3 núcleos
Rendimiento de corte Cable VVF / cable EM-EEF: 1.6 mm 2 núcleos / 1.6 mm x 3 núcleos, 2.0 mm x 2 núcleos / 2.0 mm x 3 núcleos Peso(g) 210 Características Admite cable VVF de 2.0 mm x 3 núcleos. Multiuso, solo tiene esta herramienta para medir, pelar, cortar y doblar. ● Decapado fácil y seguro con resorte de asistencia de banda incorporado. ● Incluye una escala de pelado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-958 de la serie Stripper VVF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico