(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2-flauta corta MG-TPBDS

2-flauta corta MG-TPBDS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El carburo cementado se usa para la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MG-TPBDS-R1.25X5

 
Número de Parte
MG-TPBDS-R1.25X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo único (θ)(La licenciatura) 5 Modelo Bola cónica Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Longitud de flauta (l)(mm) 10 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 45
Revestimiento Sin recubrimiento Gran diámetro final(mm) 4.04 Radio de bola(mm) 1.25
Ángulo de torsión 25° Material de la cuchilla Aleación de carburo Medio ángulo de desviación cónica ±5'
Aplicación Se recomienda el sistema de ajuste por contracción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MG-TPBDS-R1.25X5 de la serie 2-flauta corta MG-TPBDS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico