(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/sobremesa, digital, pantalla grande, MT-892

Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/sobremesa, digital, pantalla grande, MT-892

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 90
· código ENE: 4986702303396
· Tamaño (mm): 101 × 108 × 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-892

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Modelo del ProductoTermo higrómetroRango de temperatura de medición(°C)0–50
Rango de medición de humedad(%RH)20~90Tamaño(mm)101×108×25
Código JAN4986702303396Fuente de alimentaciónBaterías AAA (1.5 V) X 1
Temperatura de funcionamiento y rango de humedadTemperatura: 0 a 50°C Humedad: 80% HR o menos (sin embargo, no debe haber condensación)Masa(g)Aproximadamente 130
MuestreoAproximadamente 10 segundos cada vezResoluciónTemperatura: 0.1°C, Humedad: 1% RH
AccesorioBatería AAA (1.5 V) x 1 (Batería de prueba), Manual de instruccionesTemperatura de almacenamiento / humedadTemperatura: -10 a 50°C, humedad: 70% HR o menos (sin condensación)
Mostrar más
Exactitud± 1°C (15 a 35°C); Aparte de los descritos a la izquierda ± 2°C; ± 5% HR (15 a 35°C, 40 a 80% HR); Aparte de los descritos a la izquierda ± 10% HR - -
Mostrar menos
Número de Parte
MT-892
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) 0–50 Rango de medición de humedad(%RH) 20~90
Tamaño(mm) 101×108×25 Código JAN 4986702303396 Fuente de alimentación Baterías AAA (1.5 V) X 1
Temperatura de funcionamiento y rango de humedad Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 80% HR o menos (sin embargo, no debe haber condensación) Masa(g) Aproximadamente 130 Muestreo Aproximadamente 10 segundos cada vez
Resolución Temperatura: 0.1°C, Humedad: 1% RH Accesorio Batería AAA (1.5 V) x 1 (Batería de prueba), Manual de instrucciones Temperatura de almacenamiento / humedad Temperatura: -10 a 50°C, humedad: 70% HR o menos (sin condensación)
Exactitud ± 1°C (15 a 35°C); Aparte de los descritos a la izquierda ± 2°C; ± 5% HR (15 a 35°C, 40 a 80% HR); Aparte de los descritos a la izquierda ± 10% HR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-892 de la serie Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/sobremesa, digital, pantalla grande, MT-892.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico