(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Levantador de succión EA950RB

Levantador de succión EA950RB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: caucho especial
· Capacidad de carga: 5 kg o menos
· Dimensión: diámetro 50 mm
· Altura: 35 mm
· Peso: 50 gramos
· Utilícelo únicamente en dirección de elevación (vertical).
· Puedes usarlo contra accesorios y cubiertas, la puerta o similares.
· Chupar vidrio, plástico, metal o similares.
· Tienes el borde de la goma cuando lo quitas, puedes levantarlo poco a poco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA950RB

Número de Parte
EA950RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA950RB de la serie Levantador de succión EA950RB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico