(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Levantador de succión con indicador de bomba EA950CD

Levantador de succión con indicador de bomba EA950CD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material del cuerpo: aluminio
· Capacidad de carga: 120 kg.
· Escala de calibre: 0 a -1.0bar
· Cara de adsorción: 210 mm.
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 210 mm
· Material de la almohadilla: caucho especial
· Altura: 80 mm.
· Peso propio: 1,34 kg
· Con bomba de vacío
· Con una caja (Tamaño: 270 x230 x 90 mm)
· Puede verificar el nivel de adhesión por el medidor. Cuando la aguja se muestra roja, bombearla hacia la aguja que viene en azul.
· La fuerza de succión aumenta al presionar el pistón.
· Para retirar el elevador, por favor, no guarde el equipaje en un lugar seguro.
· Presione la palanca de la válvula hasta que el elevador esté fuera, suelte la aspiradora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA950CD

Número de Parte
EA950CD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico