(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de tuerca fina U EA949K

Juego de llaves de tuerca fina U EA949K
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· (3/8) Cuadro de dados: M10 x 0,75, M12 x 1,0, M15 x 1,0, M17 x 1,0, M20 x 1,0
· (1/2) Cuadradillo de vaso: M25 x 1,5, M30 x 1,5, M35 x 1,5, M40 x 1,5, M45 x 1,5, M50 x 1,5
· Mango de trinquete - 3/8 x 225, 1/2 x 390 mm
· Barra de extensión - 3/8 x 75, 1/2 x 150 mm
· Herramienta dedicada para tuercas en U fina.
· Material-acero (SCM-435)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA949K

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Número de Parte
EA949K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA949K de la serie Juego de llaves de tuerca fina U EA949K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico