(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolo de resorte de carga ligera

Émbolo de resorte de carga ligera
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) Émbolo de resorte de carga ligera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-71
EA948DA-72
EA948DA-73
EA948DA-74
EA948DA-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401301281.5mm15mm2 a 7 norteM41.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401304872.3mm18mm3 a 10 NM52.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401304942.5mm20mm3 a 9 norteM62.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401305483mm22mm4 a 16 NM83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401307773mm22mm4 a 16 NM104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Utilizado para carga ligera. Tipo Pin de ubicación Materiales pasador central: resina de nailon
Material del pasador de tope Resina/otros Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico