(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolo corto para carga pesada

Émbolo corto para carga pesada
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) émbolo corto de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA948DA-51
EA948DA-52
EA948DA-53
EA948DA-54
EA948DA-55
EA948DA-58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN tamaño D tamaño C Presión mínima ~ máxima Un tamaño Diámetro del pasador de tope
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401277911.5mm9mm6 a 20 NM41.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401278072mm12mm6 a 20 NM52.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45183401278212mm14mm7 a 20 NM62.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401278522mm16mm15 a 30 NM84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45183401278692.5mm19mm20 a 35 NM104.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45183401284466.5mm30mm60 a 120 NM2010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Para trabajo pesado Tipo Pin de ubicación Materiales pasador central: inoxidable
Material del pasador de tope Acero general/hierro fundido Cantidad 1 pieza Material de la unidad principal acero, tratado: Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico