(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Prensa offset ·porta tijeras cortadas en acero
· Material: cuero
· Dimensiones exteriores: 90 (An) × 45 (Pr) × 285 (Al) mm
· Dimensiones interiores: 60 (An) × 35 (Pr) × 160 (Al) mm
· Ancho de cinturón: 60 mm
· Peso: 145 gramos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA925MJ-2
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA925MJ-2 de la serie Soporte para tijeras de corte de metal EA925MJ-2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente