(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, EA829VX-21

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, EA829VX-21
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: grifo de 3 vías ·Dados: aleación SteelDrill: HSS
· Tamaño del macho: ·paso grueso métrico ·paso fino: M3 × 0,5·M3 × 0,6·M4 × 0,7·M4 × 0,75·M5 × 0,8·M5 × 0,9·M6 × 0,75·M6 × 1,0·M7 × 0,75·M7 × 1,0·M8 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,5·M12 × 1,75·BSP: 1/8 -28
· Tamaño de broca: diámetro 2,5·3,3·4,2·5,0·6,0·6,8·8,6·10,3 mm
· Maneta para grifo de 3 vías
· Mango de dados
· Mango para grifo de 3 vías en forma de T
· (-) Destornillador
· Calibre de paso
· Tamaño de la caja: 370 × 255 × 33 (T) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829VX-21

Número de Parte
EA829VX-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829VX-21 de la serie Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, EA829VX-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico