(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de golpecitos y brocas EA829VW-1

Juego de golpecitos y brocas EA829VW-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tamaño de broca: diámetro 2,5·3,3·4,2·5,0·6,8·8,5·10,2 mm
· Tamaño del grifo: M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,75
· Material: taladro: HSS, macho de 3 vías: acero aleado
· Grifo de 3 vías con maneta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829VW-1

Número de Parte
EA829VW-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA829VW-1 de la serie Juego de golpecitos y brocas EA829VW-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico