(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, EA829VK-7

Machos de roscar con ranura en espiral: juego de troqueles de machos, métrico fino/grueso, EA829VK-7

[Especificaciones del producto]
· Tamaño- (rosca métrica gruesa/fina) M3 × 0,5·M4 × 0,7·M4 × 0,75·M5 × 0,8·M5 × 0,9·M6 × 1,0·M7 × 1,0·M8 × 1,0·M8 × 1,25·M9 × 1,0· M9 × 1,25·M10 × 1,25·M10 × 1,5·M11 × 1,5·M12 × 1,5·M12 × 1,75·M14 × 1,25·M14 × 1,5·M14 × 2,0·M16 × 1,5·M16 × 2,0·M18 × 1,5·M18 × 2,5·M20 × 2,5·M22 × 1,5·M24 × 2,0·M24 × 3,0 (BSP) 1/8" - 28
· Mango troqueles 4 piezas, mango grifo 4 piezas
· Calibre de paso 16 piezas (Métrico)
· Tamaño de la caja: 520 × 340 × 80 (T) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA829VK-7

Número de Parte
EA829VK-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico