(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lima de diamante cónica con mango redondo EA826VG-24

Lima de diamante cónica con mango redondo EA826VG-24
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total - 130 mm (140 mm sólo para -27)
· Longitud del revestimiento - 30 mm (40 mm sólo para -27)
· Diámetro de la pieza del mango 3 mm (mango cuadrado sólo para -27)
· Utilice el mango EA826VM-0.
· Forma: cónica plana (2,15x0,45mm)
· Sémola: #325

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA826VG-24

Número de Parte
EA826VG-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA826VG-24 de la serie Lima de diamante cónica con mango redondo EA826VG-24.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico