(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Capa a base de AlCr] Fresa de carburo de 2 cuchillas EA824RF-5.5

[Capa a base de AlCr] Fresa de carburo de 2 cuchillas EA824RF-5.5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Aleación de carburo
· Recubrimiento GSX
· Este producto admite aplicaciones desde corte húmedo de materias primas hasta corte seco de alta velocidad de materiales de carburo. La punta de la hoja es de tipo tierra cortada.
· Tipo de corte en tierra: el ángulo del borde es grande y la punta de la hoja es muy fuerte. La resistencia al desconchado también es excelente. Este tipo no es adecuado para acabados de precisión ya que la parte cónica permanece en la esquina mecanizada.
· Diámetro de la punta: 5,5
· Longitud: 50
· Hoja L: 13,8
· Diámetro del mango: 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824RF-5.5

Número de Parte
EA824RF-5.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824RF-5.5 de la serie [Capa a base de AlCr] Fresa de carburo de 2 cuchillas EA824RF-5.5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico