(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

broca de 45mm (revestimiento de TiAlN/carburo)

broca de 45mm (revestimiento de TiAlN/carburo)
  • Descuento por volumen

Taladro macizo ESCO (carburo/acero rápido/etc.) Broca de 45 mm (recubrimiento de TiAlN/carburo).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824PA-2.0

Número de Parte
EA824PA-2.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del vástago 3mm Longitud total 45mm Diámetro del filo 2.0mm
Materiales Carburo cementado Longitud de la ranura 8mm Especificación 1 · Materiales: Carburo cementado,revestimiento aguamarina,diámetro del filo: 2,0 mm·Longitud total: 45 mm·Diámetro del vástago: 3 mm·Longitud de ranura: 8 mm·ENE: 4548745396584

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824PA-2.0 de la serie broca de 45mm (revestimiento de TiAlN/carburo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico