(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa sumergida (para tornillo de cabeza hueca hexagonal)

Fresa sumergida (para tornillo de cabeza hueca hexagonal)
  • Descuento por volumen

Fresa Esco/fresa de extremo indexable fresa de hundimiento (para bóveda con casquillo hexagonal).
[Aplicaciones]
· Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA824ME-3
EA824ME-4
EA824ME-5
EA824ME-6
EA824ME-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tamaño D talla L tamaño D Diámetro del vástago Longitud de la hoja Nominal Longitud del piloto Especificación 1 Especificaciones 2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.9mm38mm3.2mm6mm6mm34mm· Materiales: HSS (acero rápido)/designación: tamaño 3·D: 3,2 mm·Longitud de la guía: Tamaño 4 mm·D: Tamaño 5,9 mm·L: 38 mm/longitud de la hoja: 6 mm·Diámetro del vástago: 6 mm·Aplicación: Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal·JAN:4518340006539
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.4mm45mm4.2mm6mm8mm45mm· Materiales: HSS (acero rápido)/designación: tamaño 4·d: 4,2 mm·Longitud de la guía: Tamaño 5 mm·D: Tamaño 7,4 mm·L: 45 mm/longitud de la hoja: 8 mm·Diámetro del vástago: 6 mm·Aplicación: Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal·JAN:4518340006546
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.9mm53mm5.2mm6mm10mm57mm· Materiales: HSS (acero rápido)/designación: tamaño 5·d: 5,2 mm·Longitud de la guía: Tamaño 7 mm·D: Tamaño 8,9 mm·L: 53 mm·Longitud de la hoja: 10 mm·Diámetro del vástago: 6 mm·Aplicación: Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal·JAN:4518340006553
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.4mm60mm6.2mm8mm12mm68mm· Materiales: HSS (acero rápido)/designación: tamaño 6·d: 6,2 mm·Longitud de la guía: Tamaño 8 mm·D: Tamaño 10,4 mm·L: 60 mm/longitud de la hoja: 12 mm·Diámetro del vástago: 8 mm·Aplicación: Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal·JAN:4518340006560
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13.4mm69mm8.2mm10mm14mm810mm· Materiales: HSS (acero rápido)/designación: tamaño 8·d: 8,2 mm·Longitud de la guía: Tamaño 10 mm·D: Tamaño 13,4 mm·L: 69 mm/longitud de la hoja: 14 mm·Diámetro del vástago: 10 mm·Aplicación: Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal·JAN:4518340006577

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones Para máquinas herramienta. Fresa para mecanizar avellanados para tornillos de cabeza hueca hexagonal Materiales HSS (acero de alta velocidad)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico