(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, EA824MA-6.8

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, EA824MA-6.8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-G2 (Tipo soldado)
· Para hierro fundido, metales no ferrosos
· Punta de la hoja (mm): 6,8
· Longitud total (mm): 108
· Longitud de ranura: 70 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA824MA-6.8

Número de Parte
EA824MA-6.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA824MA-6.8 de la serie Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, EA824MA-6.8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico