(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

taladro central (tipo R)

taladro central (tipo R)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Una broca central tipo R con una longitud total de 36 a 69 mm.
[Aplicaciones]
Se puede utilizar para mecanizado de precisión y biselado R.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA824EK-1
EA824EK-2
EA824EK-2.5
EA824EK-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del taladro (Diámetro de la hoja)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Tamaño de la caña Ángulo Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14364R4.0· Materiales: SKH51·ángulo: Tipo R/diámetro de punta: 1 mm·Diámetro del cuerpo: 4,0 mm·Longitud total: 36 mm·R: 4.0·Longitud de la hoja: 4,0 mm·ENE: 4548745393460
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26476R6.0· Materiales: SKH51·ángulo: Tipo R/diámetro de punta: 2,0 mm·Diámetro del cuerpo: 6,0 mm·Longitud total: 47 mm·R: 6.0·Longitud de la hoja: 6,0 mm·ENE: 4548745393491
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.57.5538R8.0· Materiales: SKH51·ángulo: Tipo R/diámetro de punta: 2,5 mm·Diámetro del cuerpo: 8,0 mm·Longitud total: 53 mm·R: 8.0·Longitud de la hoja: 7,5 mm·ENE: 4548745393507
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4116912R12.0· Materiales: SKH51·ángulo: Tipo R/diámetro de punta: 4,0 mm·Diámetro del cuerpo: 12,0 mm·Longitud total: 69 mm·R: 12.0·Longitud de la hoja: 11,0 mm·ENE: 4548745393521

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo taladro central De un solo filo/de doble filo De doble filo JISB4304:2005 tipo R
Material de trabajo Aluminio/acero en general/cobre/hierro fundido Recubrimiento / tratamiento de superficie sin recubrimiento Aplicaciones Para mecanizado de precisión y biselado R
Materiales SKH51 Materiales HSS (acero de alta velocidad)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico