(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Tiain Coating] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XV-6

[Tiain Coating] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XV-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Establecer detalles>: 5 pares
· Tamaño: (diámetro de la hoja × longitud de la hoja × longitud total): 3 × 13 × 45 mm (5 variedades)\
· Diámetro del eje: vástago de 3,0 mm
· Material: Carburo sin tungsteno
· Tamaño de la caja: 69 × 33 × 75 (Al) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819XV-6

Número de Parte
EA819XV-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819XV-6 de la serie [Tiain Coating] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XV-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico