(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XS

[Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Material de carburo de tungsteno
・EA819PE-1.5・-3、PF-3、PG-3、PH-3
· Recubrimiento de TiAIN
· Caja-110 × 95 × 25 (H) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819XS

Número de Parte
EA819XS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819XS de la serie [Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico