(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de diamante (eje de 3 mm) EA819DE-13

Fresa de diamante (eje de 3 mm) EA819DE-13
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Con grano abrasivo de diamante
· Muy filoso y de larga vida.
· Diámetro: 30 mm.
· Espesor: 0.4 mm
· Granos: # 350

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819DE-13

Número de Parte
EA819DE-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819DE-13 de la serie Fresa de diamante (eje de 3 mm) EA819DE-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico