(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de 5 puntas giratorias (3 mm) EA819CX

Juego de 5 puntas giratorias (3 mm) EA819CX
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje -3mm
· EA819CE-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CG-3 (Diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CG-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CH-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CL-3 (Diámetro 3 x 2,7 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819CX

Número de Parte
EA819CX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819CX de la serie Juego de 5 puntas giratorias (3 mm) EA819CX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico