(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de pulir (piedra de acabado) (9 piezas) EA819BW-3

Piedra de pulir (piedra de acabado) (9 piezas) EA819BW-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para acabado final
· Dimensión -3 × 6 × 150 mm
· Un juego de 9 piezas (#180, #220, #280, #320, #400, #600, #800, #1000, #1500)
· Peso - 68 g (por juego)
· El uso como pulido preliminar para compuesto de pulido o pasta de diamante garantiza un acabado final fino de la superficie. Disponible también para pulir vidrio y metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819BW-3

Número de Parte
EA819BW-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819BW-3 de la serie Piedra de pulir (piedra de acabado) (9 piezas) EA819BW-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico