(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de alambre de acero inoxidable (3 mm) EA819AJ-11

Cepillo de alambre de acero inoxidable (3 mm) EA819AJ-11
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje -3mm
· Diámetro: 12 mm
· Hilo D: 0,06 mm
· RPM máximas: 16.000 rpm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819AJ-11

Número de Parte
EA819AJ-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819AJ-11 de la serie Cepillo de alambre de acero inoxidable (3 mm) EA819AJ-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico