(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de alambre EA818-121

Rueda de alambre EA818-121
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del hilo: 121 a -126: 0.3 mm, -131 a -133: 0.4 mm
· Material-acero
· Dimensión (mm): 50
· Dimensión (mm): 10
· Dimensión (mm): 12
· Máx. RPM (rpm): 17,000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA818-121

Número de Parte
EA818-121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA818-121 de la serie Rueda de alambre EA818-121.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico