(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imán fuerte, con placa antimagnética.

Imán fuerte, con placa antimagnética.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Resistente a la corrosión
· Con placa antimagnética
· Sin hilo
· Puede fijarse al objeto con tornillo avellanado y tuerca y fijarse con un imán.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA781EC-2
EA781EC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Tamaño Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

504548745766332ø 28.6×8.7mm30g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1304548745766349ø 38.1×10.35mm80g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material inoxidable Tipo de producto Porta imanes permanentes para mecanizado Modelo magnético Imán de álnico
Forma Tipo redondo Con/sin mango No incluido Con/sin agujero para tornillo No incluido
Accesorios Placa antimagnética Diámetro del agujero 5mm Temperatura de operación 450°C o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico