(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Imán fuerte, material: Imán de álnico

Imán fuerte, material: Imán de álnico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con placa antimagnética
· Resistente a la corrosión
· Sin hilo
· Materiales: Imán de álnico (Alcomax)
· Temperatura de funcionamiento: 550°C o menos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA781EA-1
EA781EA-2
EA781EA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Tamaño Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45454874576601120×30×20mm60g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118454874576607330×45×30mm180g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9454874576602825×40×25mm120g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de producto Porta imanes permanentes para mecanizado Modelo magnético Imán de álnico Forma Forma cuadrada
Con/sin mango No incluido Con/sin agujero para tornillo No incluido Accesorios Placa antimagnética
Diámetro del agujero 5mm Temperatura de operación 550°C o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico