(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Temporizador de repetición EA763A-16 A

Temporizador de repetición EA763A-16 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Alimentación: 100 V CA (50/60 Hz)
· Volumen: 15 A o menos (1500W o menos)
· Precisión del reloj: ±5 segundos/día
· Configuración del temporizador: la configuración de encendido/apagado es posible de 20 maneras
· Consumo de energía: 1W o menos
· Temperatura y humedad de uso: 0 a +50°C 70%RH o menos (sin embargo, que no haya condensación)
· Temperatura y humedad de conservación: 0 a +60°C, 80%RH o menos (Sin embargo, que no haya condensación)
· Tamaño: 62 (ancho) × 28 (profundidad) × 70 (alto) mm
· Peso: 95 gramos
· Material: PC (policarbonato)
· Batería de respaldo del reloj: batería de hidruro de níquel prensada incorporada (Intercambio innecesario)
· Tipo de conexión directa de salida
· Equipado con la "funcionalidad de cuenta regresiva" donde la energía se apagará una vez que haya transcurrido el período de tiempo configurado
· No se puede utilizar para productos con un consumo de energía de 1500 W o más y productos que están especificados para conectarse directamente a un tomacorriente de pared (aires acondicionados, calentadores, etc.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA763A-16A

Número de Parte
EA763A-16A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico