(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector de metales EA760FD-4 A

Detector de metales EA760FD-4 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad de detección-profundidad máxima de 28 cm para metal del tamaño de una moneda.
· Sensibilidad ajustable
· Microprocesador incorporado
· Fuente de alimentación - Batería de 9V (EA758YB-9V) x1 pieza (se vende por separado)
· Longitud - 1045 a 1260 mm
· Diámetro de la bobina de punta (impermeable) - 210 mm
· Peso - 1,04 kg
· 1/4", 1/8"Con terminal para auriculares.
· Detecta un metal en 4 modos y 4 tonos y clasifica el objetivo en 8 tipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA760FD-4A

Número de Parte
EA760FD-4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico