(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Capacidad de detección-profundidad máxima de 23 cm para metal del tamaño de una moneda.
· Sensibilidad ajustable
· Microprocesador incorporado
· Fuente de alimentación - Batería de 9V (EA758YB-9V) x1 pieza (se vende por separado)
· Longitud - 1030 a 1260 mm
· Diámetro de la bobina de punta (impermeable) - 210 mm
· 1/4", 1/8"Con terminal para auriculares.
· Detecta un metal en 3 tonos y clasifica el objetivo en 8 tipos.
· Peso - 1,04 kg
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA760FD-2A
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente