(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Dimensión -134 x 40 mm
· Material-resina ABS
· Rango de medición: 600 V de un solo núcleo CV2 mm2 a 325 mm2 600VCVT
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725WX-3
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725WX-3 de la serie Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-3.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente