(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 1 a 29 mm
· Escala mínima - 0,05 mm
· Material: Acero inoxidable
· Longitud - 144 mm
· Juego de 4 calibres de 1 a 8 mm, 8 a 15 mm, 15 a 22 mm y 22 a 29 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725SG-129
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente