(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibre cónico EA725SG-115

Calibre cónico EA725SG-115
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: calibre cónico: 1 a 15 mm, escala de regla recta: 0 a 150 mm
· División mínima: calibre cónico: 0.1 mm, escala de regla recta: 1 mm
· Precisión-calibre cónico: ± 0.05 mm, escala de regla recta: ± 0.15 mm
· Regla recta escala-milímetro
· Material: acero inoxidable (cromado)
· Con clip
· Capaz de medir ID, diámetro del agujero, espacio y escalón, y el clip equipado es conveniente para transportar
· Dimensión-26 (W) x 5 (D) x 160 (H) mm
· Peso-20 g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-115

Número de Parte
EA725SG-115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-115 de la serie Calibre cónico EA725SG-115.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico