(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibre cónico Esco EA725SG-1/2

Calibre cónico Esco EA725SG-1/2
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para una variedad de tareas, incluida la determinación del tamaño del orificio de los dados, y viene con un candado para fijar cada uno cuando está en uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725SG-1
EA725SG-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Número de hojas Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834034676510 hojas2 a 12mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834034677213 hojas12 a 25 milímetros

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales inoxidable Largo total (mm) 70 Escala mínima 0.02mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico