(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Indicadores de radio - indicador de ángulo, acero inoxidable, EA725SD-3

Indicadores de radio - indicador de ángulo, acero inoxidable, EA725SD-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 22 piezas/juego
· Rango de medición: 1 a 45° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14,1/2, 15, 16, 18, 20, 25, 30 , 35, 40, 45°)
· Dimensión del marco -105 (W) × 27 (D) × 14 (H) mm
· Material: Acero inoxidable
· Para inspección de soldadura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SD-3

Número de Parte
EA725SD-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-3 de la serie Indicadores de radio - indicador de ángulo, acero inoxidable, EA725SD-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico