(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Diámetro de broca medible: diámetro de 3 a 45 mm
· Ángulo de punta - 118°
· Longitud total - 110 mm
· Peso - 160 gramos
· Material: acero para herramientas al carbono.
· Para medir el ángulo de la punta de la broca, la desviación del borde del cincel y la diferencia de altura del labio
· Mediante el ajuste del ángulo con el cabezal calibrador (divisiones de 60°, 70°, 90°, 125°, 135°, 150°), la herramienta también se puede utilizar como calibrador del ángulo de la punta para un material.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725SD-18
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-18 de la serie Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero al carbono, EA725SD-18.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente