(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de radio Esco EA725SC-5/6

Medidor de radio Esco EA725SC-5/6
  • Descuento por volumen

Es un calibre que se puede utilizar para medir las porciones cóncavas y convexas de piezas de trabajo, moldes de metal, patrones de madera, etc., así como los bordes redondeados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725SC-5
EA725SC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Tamaño del marco
(mm)
Rango de medicion Número de placas desiguales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340346796651 a 3 mm (intervalos de 0,25 mm) 3 a 7 mm (intervalo de 0,5 mm)17 piezas cada una
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340346802887,5 a 15 mm (intervalo de 0,5 mm)16 piezas cada una

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico