(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable
· Con soporte
· Se pueden medir 5 tipos de porciones.
· Rango de medición: 0,5 a 7 mm8 a 15 mm
· Incremento: 0,5 mm1 mm
· Número de inc: 22
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725SC-25
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SC-25 de la serie Medidores de radio - juego con soporte, acero inoxidable, EA725SC-25.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente