(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de espesor EA725RD-4

Medidor de espesor EA725RD-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 25 piezas
· Longitud de la hoja-300 mm
· Ancho-12.7 mm
· Acero
· Dimensión-0.038, 0.051, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.635, 0.686, 0.762 , 1,02 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725RD-4

Número de Parte
EA725RD-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725RD-4 de la serie Medidor de espesor EA725RD-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico