(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de espesor de latón EA725RB-20

Medidor de espesor de latón EA725RB-20
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión-0.001/0.025 mm, 0.0015/0.038 mm, 0.002/0.051 mm, 0.003/0.076 mm, 0.004/0.102 mm, 0.005/0.127 mm, 0.006/0.152 mm, 0.007/0.178 mm, 0.008 /0.203 mm, 0.009/0.229 mm, 0.01/0.254 mm, 0.012/0.305 mm, 0.014/0.356 mm, 0.015/0.381 mm, 0.016 /0.406 mm, 0.018/0.457 mm, 0.02/0.508 mm, 0.022/0.559 mm, 0.025/0.635 mm, 0.03/0,762 mm
· Longitud de la hoja-125 mm
· No magnético, resistente a la corrosión.
· Ancho-12.7 mm
· 20 piezas / set
· Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725RB-20

Número de Parte
EA725RB-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725RB-20 de la serie Medidor de espesor de latón EA725RB-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico